TLE4276GV
新規設計非推奨
RoHS対応

TLE4276GV

The TLE4276GV regulates an input voltage up to 40 V to V Q,nom = 5.0 V (V50), 8.5 V (V85), 10 V (V10) and adjustable voltage (V).
複数のOPNを利用可能

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ウォッチドッグ
    No
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    250 mV
  • パワーグッド
    No
  • ベース製品
    TLE4276
  • ホールド
    No
  • リセット
    No
  • レギュレーター タイプ
    General Purpose
  • 出力電圧タイプ
    adj.
  • 出力電流 (最大)
    400 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    4.5 V~40 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    Yes
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 精度
    4 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    100 µA

OPN
TLE4276GVATMA3 TLE4276GVATMA4
製品ステータス not for new design not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A N/A
梱包サイズ 1000 1000
梱包形態 TAPE & REEL TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1 1
防湿梱包 NON DRY NON DRY
鉛フリー No No
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes
組立国
MY
-
ウェハ製造国
MY
-

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
MY

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国 -
ウェハ製造国 -
The maximum output current is 400 mA. The IC can be switched off via the inhibit input, which causes the current consumption to drop below 10 µA. The IC is short-circuit- proof and includes temperature protection which turns off the device at over temperature.

特長

  • 5 V, 8.5 V, 10 V or variable output voltage
  • Output voltage tolerance  ≤   ± 4%
  • 400 mA current capability
  • Low-drop voltage
  • Inhibit input
  • Very low current consumption
  • Short-circuit-proof
  • Reverse polarity proof
  • Suitable for use in automotive electronics
  • Green Product (RoHS compliant)
  • AEC Qualified
  • Wide Temperature Range  40 °C = T j ; = 150 °C

利点

  • Robust protection features
  • Wide input operation and temperature range

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ