これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
TLE4276D V50
生産終了
生産終了
RoHS対応

TLE4276D V50

生産終了
The TLE4276D V50 is a low-drop voltage regulator in a TO package. The maximum output current is 400 mA.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    n.a
  • ウォッチドッグ
    No
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    250 mV
  • パワーグッド
    No
  • ベース製品
    TLE4276
  • ホールド
    No
  • リセット
    No
  • レギュレーター タイプ
    General Purpose
  • 出力電圧タイプ
    5.0 V
  • 出力電流 (最大)
    400 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    5.5 V~40 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    Yes
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 精度
    4 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    100 µA

OPN
TLE4276DV50ATMA2
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The IC regulates an input voltage up to 40 V to V Q,nom = 5.0 V (V50), 8.5 V (V85), 10 V (V10) and adjustable voltage (V). The maximum output current is 400 mA. The IC can be switched off via the inhibit input, which causes the current consumption to drop below 10 µA. The IC is short-circuit- proof and includes temperature protection which turns off the device at over temperature.TLE42764D V50 is the available version of this product.

特長

  • 5 V, 8.5 V, 10 V or variable output voltage
  • Output voltage tolerance  ≤   ± 4%
  • 400 mA current capability
  • Low-drop voltage
  • Inhibit input
  • Very low current consumption
  • Short-circuit-proof
  • Reverse polarity proof
  • Suitable for use in automotive electronics
  • Green Product (RoHS compliant)
  • AEC Qualified
  • Wide Temperature Range  40 °C = T j ; = 150 °C

利点

  • Robust protection features
  • Wide input operation and temperature range

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ