TLE42764E V50
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

TLE42764E V50

The TLE42764E V50 is a monolithic integrated low dropout voltage regulator for load currents up to 400 mA.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE42764E V50
TLE42764E V50


製品仕様情報

  • ウォッチドッグ
    No
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    250 mV
  • パワーグッド
    No
  • ベース製品
    TLE42764
  • ホールド
    No
  • リセット
    No
  • レギュレーター タイプ
    General Purpose
  • 出力電圧タイプ
    5.0 V
  • 出力電流 (最大)
    400 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    5.5 V~40 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    Yes
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 精度
    2 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    100 µA

OPN
TLE42764EV50XUMA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
MY

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
The device is designed for the harsh environment of automotive applications.

特長

  • Very Low Current Consumption
  • Adjustable and 5 V Fixed Output Voltage ±2%
  • Output Current up to 400 mA
  • Enable Input
  • Very Low Dropout Voltage
  • Output Current Limitation
  • Over temperature Shutdown
  • Reverse Polarity Protection
  • Wide Temperature Range From -40 °C up to 150 °C
  • Green Product (RoHS compliant)
  • AEC Qualified

利点

  • Robust protection features
  • Wide input operation and temperature range

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ