TLE42754G
Active and preferred
RoHS対応

TLE42754G

The TLE42754G is a monolithic integrated low-dropout voltage regulator in a 5-pin TO-package, especially designed for automotive applications.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE42754G
TLE42754G
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ウォッチドッグ
    No
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    250 mV
  • パワーグッド
    No
  • ファミリー
    OPTIREG™ linear General Purpose
  • ベース製品
    TLE42754x
  • ホールド
    No
  • リセット
    Yes
  • レギュレーター タイプ
    General Purpose
  • 出力電圧タイプ
    5.0 V
  • 出力電流 (最大)
    450 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    5.5 V~42 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    No
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 精度
    2 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    150 µA

OPN
TLE42754GATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 07/2008
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 07/2008
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
An input voltage up to 42 V is regulated to an output voltage of 5.0 V. The component is able to drive loads up to 450 mA. It is short-circuit proof by the implemented current limitation and has an integrated over temperature shutdown. A reset signal is generated for an output voltage V Q,rt of typically 4.65 V. The power-on reset delay time can be programmed by the external delay capacitor.

特長

  • Output Voltage 5 V ± 2%
  • Output Current up to 450 mA
  • Very low Current Consumption
  • Power-on and Under voltage
  • Reset Low Down to V Q; = 1 V
  • Very Low Dropout Voltage
  • Reverse Polarity Protection
  • Over temperature Protection
  • Suitable for Automotive Electronics
  • Temperature Range from -40 °C to 150 °C
  • Input Voltage Range from -42 V to 45 V

利点

  • Robust protection features
  • Wide input & temp range operation

図

TLE42754G
TLE42754G
TLE42754G
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ