TLE4274GS V33
製品仕様情報
-
ウォッチドッグNo
-
ステータス出力No
-
ドロップアウト電圧700 mV
-
パワーグッドNo
-
ホールドNo
-
リセットNo
-
レギュレーター タイプGeneral Purpose
-
出力電圧タイプ3.3 V
-
出力電流 (最大)400 mA
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
動作電圧 範囲4.7 V~40 V
-
早期警告No
-
有効 (=禁止)No
-
精度4 %
-
認定Automotive
-
過電圧保護No
-
電源障害No
-
静止電流100 µA
|
OPN
|
TLE4274GSV33HTMA1 | TLE4274GSV33HTSA2 |
|---|---|---|
| 製品ステータス | not for new design | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOT-223 | SOT-223 |
| 梱包サイズ | 4000 | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes | Yes |
| ハロゲンフリー | No | No |
| RoHS対応 | Yes | Yes |
| 組立国 |
MY
|
- |
| ウェハ製造国 |
MY
|
- |
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOT-223 |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOT-223 |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 | - |
| ウェハ製造国 | - |
特長
- Output voltage: 3.3 V/2.5 V ± 4%
- Current capability 400 mA
- Very low current consumption
- Short-circuit proof
- Reverse polarity proof
- Suitable for use in automotive electronics
- Green Product (RoHS compliant)
- AEC Qualified
- Wide Temperature Range 40 °C = T j = 150 °C
利点
- Robust protection features
- Wide input operation and temperature range
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.