TLE4274GS V25
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2038
-
ウォッチドッグNo
-
ステータス出力No
-
ドロップアウト電圧1000 mV
-
パワーグッドNo
-
ファミリーOPTIREG™ linear General Purpose
-
ホールドNo
-
リセットNo
-
レギュレーター タイプGeneral Purpose
-
出力電圧タイプ2.5 V
-
出力電流 (最大)400 mA
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
動作電圧 範囲4.7 V~40 V
-
早期警告No
-
有効 (=禁止)No
-
精度4 %
-
認定Automotive
-
過電圧保護No
-
電源障害No
-
静止電流100 µA
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
TLE4274GSV25HTMA1 | TLE4274GSV25HTSA2 | ||
| 製品ステータス | active and preferred | active and preferred | ||
| インフィニオン パッケージ | ||||
| パッケージ名 | SOT-223 | SOT-223 | ||
| 梱包サイズ | 4000 | 1000 | ||
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TAPE & REEL | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | 1 | ||
| 防湿梱包 | NON DRY | NON DRY | ||
| 鉛フリー | Yes | Yes | ||
| ハロゲンフリー | No | No | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
| 長期供給予定期限 | 2038 | 2038 | ||
| 発売開始日 | 01/2021 | 11/2016 | ||
| 組立国 |
MY
|
- | ||
| ウェハ製造国 |
MY
|
- | ||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
個.
在庫あり
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOT-223 |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2038 |
| 発売開始日 | 01/2021 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOT-223 |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2038 |
| 発売開始日 | 11/2016 |
| 組立国 | - |
| ウェハ製造国 | - |
特長
- Output voltage: 3.3 V/2.5 V ± 4%
- Current capability 400 mA
- Very low current consumption
- Short-circuit proof
- Reverse polarity proof
- Suitable use in automotive electronics
- AEC Qualified
- Temperature R 40°C≤Tj≤150°C
利点
- Robust protection features
- Wide input & temp range operation
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.