TLE4274G V50
新規設計非推奨
RoHS対応

TLE4274G V50

The TLE4274G V50 is a low drop voltage regulator available in a TO220, TO252 and TO263 package. The maximum output current is 400 mA.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE4274G V50
TLE4274G V50


製品仕様情報

  • ウォッチドッグ
    No
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    250 mV
  • パワーグッド
    No
  • ホールド
    No
  • リセット
    No
  • レギュレーター タイプ
    General Purpose
  • 出力電圧タイプ
    5.0 V
  • 出力電流 (最大)
    400 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    5.5 V~40 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    No
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 精度
    4 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    100 µA

OPN
TLE4274GV50ATMA2
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
MY

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
The IC regulates an input voltage up to 40 V to V Qrated = 5.0 V (V50), 8.5 V (V85) and 10 V (V10). The maximum output current is 400 mA. The IC is short-circuit proof and incorporates temperature protection that disables the IC at over temperature. A 3.3 V and 2.5 V version is also available. For information about the low output voltage types please refer to the data sheet TLE4274 / 3.3 V; 2.5 V.

特長

  • Output voltage 5 V, 8.5 V or 10 V
  • Output voltage tolerance ≤ ±4%
  • Current capability 400 mA
  • Low-drop voltage
  • Very low current consumption
  • Short-circuit proof
  • Reverse polarity proof
  • Suitable for use in automotive electronics
  • Green Product (RoHS compliant) version of TLE 4274
  • AEC qualified
  • Wide Temperature Range  40 °C ≤ T j  ≤ 150 °C

利点

  • Robust protection features
  • Wide input operation and temperature range

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ