TLE4274D V50
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ウォッチドッグNo
-
ステータス出力No
-
ドロップアウト電圧250 mV
-
パワーグッドNo
-
ホールドNo
-
リセットNo
-
レギュレーター タイプGeneral Purpose
-
出力電圧タイプ5.0 V
-
出力電流 (最大)400 mA
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
動作電圧 範囲5.5 V~40 V
-
早期警告No
-
有効 (=禁止)No
-
環境規制対応RoHS compliant, Halogen free
-
精度4 %
-
認定Automotive
-
過電圧保護No
-
電源障害No
-
静止電流100 µA
|
OPN
|
TLE4274DV50ATMA2 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DPAK |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DPAK |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Output voltage 5 V, 8.5 V or 10 V
- Output voltage tolerance ≤ ±4%
- Current capability 400 mA
- Low-drop voltage
- Very low current consumption
- Short-circuit proof
- Reverse polarity proof
- Suitable for use in automotive electronics
- Green Product (RoHS compliant) version of TLE 4274
- AEC qualified
- Wide Temperature Range 40 °C ≤ T j ≤ 150 °C
利点
- Robust protection features
- Wide input operation and temperature range
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.