TLE4274D V33
新規設計非推奨
RoHS対応

TLE4274D V33

The TLE4274D V33 is a voltage regulator available in a SOT223 and TO252 package. The IC regulates an input voltage up to 40 V to V Q rated = 3.3/2.5 V

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE4274D V33
TLE4274D V33


製品仕様情報

  • ウォッチドッグ
    No
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    700 mV
  • パワーグッド
    No
  • ホールド
    No
  • リセット
    No
  • レギュレーター タイプ
    General Purpose
  • 出力電圧タイプ
    3.3 V
  • 出力電流 (最大)
    400 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    4.7 V~40 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    No
  • 環境規制対応
    RoHS compliant, Halogen free
  • 精度
    4 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    100 µA

OPN
TLE4274DV33ATMA2
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The maximum output current is 400 mA. The IC is short-circuit proof and has a shutdown circuit protecting it against over temperature. The TLE 4274 is also available as 5 V, 8.5 V and 10 V version. Please refer to the datasheet TLE 4274.

特長

  • Output voltage: 3.3 V/2.5 V  ±  4%
  • Current capability 400 mA
  • Very low current consumption
  • Short-circuit proof
  • Reverse polarity proof
  • Suitable for use in automotive electronics
  • Green Product (RoHS compliant)
  • AEC Qualified
  • Wide Temperature Range  40 °C ≤ T j  ≤ 150 °C

利点

  • Robust protection features
  • Wide input operation and temperature range
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ