TLE42694G
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE42694G

The TLE42694G is a monolithic integrated low dropout voltage regulator. An input voltage up to 45 V is regulated to an output voltage of 5.0 V.
複数のOPNを利用可能
個.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ウォッチドッグ
    No
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    250 mV
  • パワーグッド
    No
  • ファミリー
    OPTIREG™ linear General Purpose
  • ホールド
    No
  • リセット
    Yes
  • レギュレーター タイプ
    General Purpose
  • 出力電圧タイプ
    5.0 V
  • 出力電流 (最大)
    100 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    5.5 V~45 V
  • 早期警告
    Yes
  • 有効 (=禁止)
    No
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 精度
    2 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    210 µA

OPN
TLE42694GXUMA2 TLE42694GXUMA1
製品ステータス active and preferred not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A N/A
梱包サイズ 2500 2500
梱包形態 TAPE & REEL TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a N/A
防湿梱包 DRY DRY
鉛フリー Yes Yes
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes
長期供給予定期限 2038 -
発売開始日 06/2016 -
組立国
PH
-
ウェハ製造国
MY
-
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 06/2016
組立国
PH
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 -
発売開始日 -
組立国 -
ウェハ製造国 -
The TLE42694 is a low dropout voltage regulator for automotive apps. Regulates input voltage up to 45V to 5.0V output. Drives loads up to 150mA with short-circuit and over-temperature protection. Reset signal for VQ,rt (typically 4.65V). Programmable power-on reset delay. Sense comparator provides under-voltage indication. TLE42794 alternative without integrated resistors.

特長

  • Output Voltage 5 V ± 2%
  • Output Current up to 150 mA
  • Very Low Current Consumption
  • Early Warning
  • Power-on and Undervoltage Reset with PDT
  • Reset Low Down to V Q = 1 V
  • Very Low Dropout Voltage
  • Output Current Limitation
  • Reverse Polarity Protection
  • Over temperature Protection
  • Suitable for Automotive Electronics

利点

  • Robust Protection Features
  • Wide input & temp range operation

図

TLE42694G
TLE42694G
TLE42694G
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ