TLE4267GM
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2038
-
ウォッチドッグNo
-
ステータス出力No
-
ドロップアウト電圧300 mV
-
パワーグッドNo
-
ファミリーOPTIREG™ linear General Purpose
-
ホールドYes
-
リセットYes
-
レギュレーター タイプApplication Specific - 24V
-
出力電圧タイプ5.0 V
-
出力電流 (最大)400 mA
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
動作電圧 範囲5.5 V~40 V
-
早期警告No
-
有効 (=禁止)Yes
-
環境規制対応Halogen free, RoHS compliant
-
精度2 %
-
認定Automotive
-
過電圧保護Yes
-
電源障害No
-
静止電流1300 µA
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
TLE4267GMXUMA2 | TLE4267GMXUMA1 | ||
| 製品ステータス | active and preferred | discontinued | ||
| インフィニオン パッケージ | PG-DSO-14 | |||
| パッケージ名 | N/A | N/A | ||
| 梱包サイズ | 2500 | 2500 | ||
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TAPE & REEL | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a | N/A | ||
| 防湿梱包 | DRY | DRY | ||
| 鉛フリー | Yes | Yes | ||
| ハロゲンフリー | Yes | Yes | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
| 長期供給予定期限 | 2038 | - | ||
| 発売開始日 | 04/2017 | - | ||
| 組立国 |
PH
|
- | ||
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
- | ||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|||
|
|
||||
|
|
|
|||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2038 |
| 発売開始日 | 04/2017 |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-DSO-14 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | - |
| 発売開始日 | - |
| 組立国 | - |
| ウェハ製造国 | - |
特長
- Output voltage tolerance ≤ ±2%
- 400 mA output current capability
- Low-drop voltage
- Very low standby current consumption
- Input voltage up to 40 V
- Overvoltage protection up to 60 V
- ESD protection up to 2000 V
- Adjustable reset time
- On/off logic
- Overtemperature protection
- Reverse polarity protection
利点
- Robust protection features
- integrated overvolatege detection
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.