TLE4263-2GM
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE4263-2GM

OPTIREG™ linear TLE4263-2GM: A compact, reliable voltage regulator for automotive use. Monolithic design, low dropout, SMD package PG-DSO-14.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE4263-2GM
TLE4263-2GM


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ウォッチドッグ
    Yes
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    350 mV
  • パワーグッド
    No
  • ベース製品
    TLE4263x
  • ホールド
    No
  • リセット
    Yes
  • レギュレーター タイプ
    General Purpose
  • 出力電圧タイプ
    5.0 V
  • 出力電流 (最大)
    180 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    5.5 V~45 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    Yes
  • 精度
    2 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    900 µA

OPN
TLE42632GMXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 10/2024
組立国
PH
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 10/2024
組立国
PH
ウェハ製造国
MY
The OPTIREG™ linear TLE4263-2GM regulates input voltage (up to 45V) to 5.0V, with a load capacity of 180mA. It offers short-circuit protection, overtemperature shutdown, power-on reset, undervoltage reset, watchdog circuit, and an inhibit input. Reset output and watchdog trigger time can be adjusted with external components. Inhibit input switches off the IC, minimizing current consumption (typically 0mA).

特長

  • Output voltage tolerance ≤ ±2%
  • 180 mA output current capability
  • Low-drop voltage
  • Very low standby current consumption
  • Overtemperature protection
  • Reverse polarity protection
  • Short-circuit proof
  • Adjustable reset threshold
  • Watchdog for monitoring microprocessor
  • Power-on and undervoltage reset with programmable delay time
  • Reset low down to VQ = 1V
  • Wide temperature range
  • Suitable for use in automotive electronics
  • Green Product (RoHS compliant)

利点

  • Robust Protection Features
  • Wide Input Operation and Temperature Range

アプリケーション

図

TLE4263-2GM-Block-Diagram-1_2
TLE4263-2GM-Block-Diagram-1_2
TLE4263-2GM-Block-Diagram-1_2
TLE4263-2GM-Block-Diagram-2_2
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ