TLE4254EJ A
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE4254EJ A

The TLE4254EJ A is a monolithic integrated low-dropout voltage tracking regulator with high accuracy in small PG- DSO-8 packages.
複数のOPNを利用可能
個.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ウォッチドッグ
    No
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    200 mV
  • パワーグッド
    No
  • ファミリー
    OPTIREG™ linear Trackers
  • ベース製品
    TLE4254xx
  • ホールド
    No
  • リセット
    No
  • レギュレーター タイプ
    Trackers
  • 出力電圧タイプ
    Tracking
  • 出力電流 (最大)
    70 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    4 V~45 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    Yes
  • 環境規制対応
    RoHS compliant, Halogen free
  • 精度
    0.1 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    50 µA

OPN
TLE4254EJAXUMA2 TLE4254EJAXUMA1
製品ステータス active and preferred not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A N/A
梱包サイズ 2500 2500
梱包形態 TAPE & REEL TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3 N/A
防湿梱包 DRY DRY
鉛フリー Yes Yes
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes
長期供給予定期限 2038 -
発売開始日 02/2015 -
組立国
MY
-
ウェハ製造国
MY
-
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 02/2015
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 -
発売開始日 -
組立国 -
ウェハ製造国 -
IC designed to supply off-board systems in automotive applications. Features protection against reverse polarity and short circuit. Supports supply voltages up to 40V. Output voltage follows reference voltage with high accuracy, e.g., 2.0V minimum. Can drive loads up to 70mA while accurately following a 5V reference from a main voltage regulator.

特長

  • 70 mA output current capability
  • Very tight output tracking tolerance
  • Output voltage adjustable down to 2.0 V
  • Operation with 1µF ceramic o/p capacitor
  • Flexibility of output voltage
  • Status output to indicate short circuits
  • Very low dropout voltage
  • Combined reference / enable input
  • Very low current consumption in OFF mode
  • Wide input V R -20V≤VI≤ +45V
  • Temperature R: -40°C≤Tj≤150°C
  • Output protected against short circuit

利点

  • Efficient and accurate V replication
  • Robust tracking supply

図

TLE4254-Block-Diagram_GA_EJA
TLE4254-Block-Diagram_GA_EJA
TLE4254-Block-Diagram_GA_EJA
TLE4254-Application-Diagram_GA_EJA_VQhigherVREF
TLE4254-Block-Diagram_GS_EJS
TLE4254-Application-Diagram_GA_EJA
TLE4254-Application-Diagram_GS_EJS_VQsmallerVREF
TLE4254-Application-Diagram_GS_EJS
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ