TLE4252D
Active and preferred
RoHS対応

TLE4252D

The TLE4252D is a monolithic integrated low-drop voltage tracking regulator in a very small SMD package PG-TO252-5-11.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE4252D
TLE4252D
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ウォッチドッグ
    No
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    280 mV
  • パワーグッド
    No
  • ファミリー
    OPTIREG™ linear Trackers
  • ベース製品
    TLE4252xx
  • ホールド
    No
  • リセット
    No
  • レギュレーター タイプ
    Trackers
  • 出力電圧タイプ
    Tracking
  • 出力電流 (最大)
    250 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    3.5 V~40 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    Yes
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 精度
    0.5 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    100 µA

OPN
TLE4252DATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 11/2007
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 11/2007
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
個.
在庫あり
TLE4252: Designed for automotive off-board systems. Reverse polarity, short circuit protection. Output voltage follows reference voltage (up to 40V). Drive loads up to 250mA. Stand-by mode for low current consumption. Ideal for low-power battery applications.

特長

  • O/P track tolerance to reference ≤ ±0.2%
  • Output V adjust down to 1.5 V
  • 250 mA output current capability
  • Enable function
  • Very low current consumption in OFF mode
  • Wide operation R: up to 40 V
  • O/P protected against short circuit GND
  • Over temperature protection
  • Reverse polarity proof
  • Green Product (RoHS compliant)
  • AEC Qualified

利点

  • Efficient and accurate V replication
  • Robust tracking supply

図

TLE4252-Application-diagram
TLE4252-Application-diagram
TLE4252-Application-diagram
TLE4252-Block-diagram
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ