TLE4250-2G
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE4250-2G

The TLE4250-2G is a monolithic integrated low dropout voltage tracker in a tiny SMD package PG-SCT595-5 with excellent thermal resistance.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE4250-2G
TLE4250-2G
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ウォッチドッグ
    No
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    300 mV
  • パワーグッド
    No
  • ファミリー
    OPTIREG™ linear Trackers
  • ベース製品
    TLE4250xx
  • ホールド
    No
  • リセット
    No
  • レギュレーター タイプ
    Trackers
  • 出力電圧タイプ
    Tracking
  • 出力電流 (最大)
    50 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    4 V~40 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    Yes
  • 環境規制対応
    RoHS compliant
  • 精度
    0.5 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    140 µA

OPN
TLE42502GHTSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 05/2007
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 05/2007
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
個.
在庫あり
Designed for automotive environments, this IC supplies off-board loads, protecting itself from overload, over temperature, reverse polarity, and output short circuit. It regulates supply voltages up to 45V with high accuracy, driving loads up to 50mA. To minimize quiescent current, switch the TLE4250-2 to stand-by mode using the adjust/enable input.

特長

  • 50 mA Output Current Capability
  • Tiny SMD-Package PG-SCT595-5
  • Low Output Tracking Tolerance
  • Stable with Small Ceramic O/P Capacitor
  • Low Dropout Voltage
  • Combined Reference / Enable Input
  • Maximum i/p V -42V ≤VI≤ +45V
  • Reverse Polarity Protection
  • Output Short Circuit Proof to Ground
  • Overtemperature Protection
  • Temperature R -40°C≤Tj≤ 150°C

利点

  • Efficient and accurate V replication
  • Robust tracking power supply

図

TLE4250-2-Blockdiagram
TLE4250-2-Blockdiagram
TLE4250-2-Blockdiagram
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ