Iq (最大)500 mA
-
Iq0.1 µA
-
PWMYes
-
VQ (最大)42 V
-
VS 範囲4.5 V~24 V
-
インヒビットYes
-
オープン負荷検出Yes
-
トポロジーLinear
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
短絡回路保護Yes
-
製品カテゴリAutomotive Lighting ICs
-
言語SPICE
-
許容範囲5%
|
OPN
|
TLE4242GATMA3 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Adjustable constant current up to 500 mA (±5%)
- Wide input voltage range up to 42 V
- Low drop voltage
- Open load detection
- Overtemperature protection
- Short circuit proof
- Reverse polarity proof
- Wide temperature range: -40°C to 150°C
- Green Product (RoHS compliant)
- AEC Qualified
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.