TLD5542-1QV
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLD5542-1QV

The TLD5542-1QV is a synchronous H-Bridge DC-DC controller with built in protection features and SPI interface
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLD5542-1QV
TLD5542-1QV
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2034
  • fSW 範囲
    200 kHz~700 kHz
  • Iq
    1.5 µA
  • PWM
    Yes
  • VS 範囲
    4.5 V~40 V
  • インヒビット
    Yes
  • オープン負荷検出
    Yes
  • トポロジー
    DC-DC Synchronous H-Bridge with SPI
  • 入力電圧 範囲
    4.5 V~40 V
  • 出力電圧 (最大)
    55 V
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 短絡回路保護
    Yes
  • 種類
    Buck-boost
  • 許容範囲
    3.0%
  • 調光
    Analog and Digital

OPN
TLD55421QVXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The H-Bridge architecture is among the most efficient buck-boost topology for high current applications. The device can work in current mode (E.G. LED driver, battery charger) or as a voltage regulator. Capable to drive multiple LED functions (E.G. LB, HB, DRL) with a single DC-DC converter for a more compact and efficient design.

特長

  • High Power Direct Buck boost controller
  • SPI interface: diagnostics and control
  • Spread Spectrum for improved EMC
  • multi-load single inductor applications
  • High efficiency (up to 95%)
  • Limp Home function uC Less operation
  • Output: 2V-55V Input: 4.5V-40V

図

TLD5542-1_-led_driver
TLD5542-1_-led_driver
TLD5542-1_-led_driver
TLD5542-1-Buck-Boost-5-20V-Regulator-Block-Diagram
tld5542 1 buck boost 5 20v regulator
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ