TLD5190QU
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2034
-
fSW 範囲200 kHz~700 kHz
-
PWMYes
-
VS 範囲4.5 V~40 V
-
トポロジーDC-DC Synchronous H-Bridge
-
短絡回路保護Yes
-
種類Buck-boost
-
許容範囲3%
-
調光Analog and Digital
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLD5190QUXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- MOSFET H-Bridge with Single Inductor
- Constant current & constant V regulation
- Wide VIN Range (Device 4.5V to 40V)
- Wide LED forward V R (2V up to 55V)
- LED current accuracy+/-3% at Tj=25°
- Frequency range from 200kHz to 700kHz
- Flexible current sense
- EMC optimized device: Features
- Open Load,Overvoltages,Shorted LED fault
- LED and Input current sense
- Power protection features for device
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.