fSW 範囲100 kHz~500 kHz
-
Iq10 µA
-
PWMYes
-
VS 範囲4.5 V~45 V
-
インヒビットYes
-
オープン負荷検出Yes
-
トポロジーDC-DC Boost, Buck, Sepic, Buck-Boost, Flyback
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
短絡回路保護Yes
-
許容範囲3.3%
|
OPN
|
TLD5098ELXUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | PG-SSOP-14 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-SSOP-14 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- Single-Channel Multitopology (B2B, B2G, SEPIC, Flyback) DC-DC Controller
- Constant Current or Constant Voltage Regulation
- Wide Input Voltage Range from 4.5 V to 45 V
- Very Low Shutdown Current: Iq_OFF < 10 μA
- Switching Frequency Range from 100 kHz to 500 kHz
- Synchronization with external clock source
- PWM Dimming (integrated Gate driver for high accuracy)
- Analog Dimming feature to adjust average LED current
- Open Circuit Detection
- Short to GND Protection
- Output Overvoltage Protection
- Internal Soft Start
- Over Temperature Shutdown
- 300mV High Side Current Sense to ensure highest flexibility and LED current accuracy
- Available in a small thermally enhanced PG-SSOP-14 package
- Automotive AEC Qualified
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.