TLD2252-2EP
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLD2252-2EP

The LITIX™ Basic+ TLD2252-2EP is a dual channel high-side driver IC with integrated output stages.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLD2252-2EP
TLD2252-2EP
個.


製品仕様情報

  • 1チャネルあたりの出力電流 範囲
    10 mA~120 mA, 5 mA~60 mA
  • Currently planned availability until at least
    2038
  • Iq
    0.1 µA
  • PWM
    Yes
  • PWMエンジン
    Yes
  • VS 範囲
    5.5 V~40 V
  • オープン負荷検出
    Yes
  • シングルLEDショート検出
    No
  • トポロジー
    Linear
  • パワーオフロード
    No
  • ファミリー
    LITIX™ Basic+
  • 並列出力電流
    180 mA
  • 出力チャネル
    2
  • 制御入力
    2
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 短絡GND検出
    Yes
  • 短絡回路保護
    Yes
  • 製品カテゴリ
    Automotive Lighting ICs
  • 言語
    SPICE
  • 許容範囲
    3.3%

OPN
TLD22522EPXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
The TLD2252-2EP is designed to control LEDs with a current up to 120 mA. In typical automotive applications the device is capable of driving 3 red LEDs per chain (total 6 LEDs) with a current up to 100 mA and even above, if not limited by the overall system thermal properties. Practically, the output current is controlled by an external resistor or reference source, independently from load and supply voltage changes.

特長

  • Dual channel device with integrated
  • Optimized for LC combined “stop”/ “tail”
  • Output stages to enhance luminosity
  • High output current (up to 120 mA)
  • Low current consumption in sleep mode
  • Low O/P leakage when channel is “off”
  • Control via external low power resistor
  • Additional output current demand
  • PWM engine supports digital dimming
  • Intelligent fault management: up to 16
  • Polarity protection allows reduction

アプリケーション

図

Blockdiagram_TLD2252-2EP
Blockdiagram_TLD2252-2EP
Blockdiagram_TLD2252-2EP
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ