TLD1211SJ
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2038
-
Iq (最大)85 mA
-
Iq0.1 µA
-
PWMYes
-
VS 範囲8 V~28 V
-
インヒビットNo
-
オープン負荷検出No
-
トポロジーLinear
-
ファミリーLITIX™ Linear
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
短絡回路保護Yes
-
製品カテゴリAutomotive Lighting ICs
-
言語SPICE
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLD1211SJFUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
PH
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Adjust Constant O/P Current up to 85 mA
- LEDCurrent 2.5 A using Power Transistors
- V Drop across Sense Resistor typ. 0.15 V
- Internal Band gap V Reference
- EN Input for PWM brightness control
- OverV Protection
- Very Low St&by Current
- Maximum Operating V 28 V
- Small SMD Package
- Green Product (RoHS compliant)
- AEC Qualified
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.