TDF10A01PF
近日公開
近日公開
RoHS対応

TDF10A01PF

入力4.2 V~100 V、1 A、定周波数電流モードの同期整流降圧レギュレーター

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Iout (最大)
    1 A
  • スイッチング周波数 範囲
    0.2 MHz~2.25 MHz
  • ファミリー
    DC-DC Switching Regulator
  • モイスチャー感度レベル
    2
  • レギュレーター タイプ
    Buck
  • 入力電圧 範囲
    4.2 V~100 V
  • 内部バイアスLDO
    No
  • 出力数
    1
  • 出力電圧 範囲
    0.8 V~100 V
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 技術
    Constant frequency current-mode control
  • 特長
    Power good
  • 種類
    Single-channel
  • 製品カテゴリ
    Analog
  • 認定
    Industrial
  • 過電圧保護
    Yes

OPN
製品ステータス coming soon coming soon
インフィニオン パッケージ PG-DSO-8 PG-DSO-8
パッケージ名 N/A N/A
梱包サイズ 2500 2500
梱包形態 TAPE & REEL TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2 2
防湿梱包 NON DRY NON DRY
鉛フリー No No
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes
組立国
CN
CN
ウェハ製造国
DE
DE

製品ステータス coming soon
インフィニオン パッケージ PG-DSO-8
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE

製品ステータス coming soon
インフィニオン パッケージ PG-DSO-8
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
TDF10A01PFは、完全統合型で高効率の同期降圧レギュレーターです。幅広い用途に向けて、シンプルさ、性能、堅牢性を提供します。高速電流モード制御アーキテクチャを採用したTDF10A01PFは、比類のない小型かつ高効率なソリューションで高電圧からの直接降圧変換をサポートします。また、定周波数動作により、EMIに敏感なアプリケーションに最適な選択肢となります。

特長

  • 広い入力電圧範囲: 4.2 V~100 V
  • 定周波数電流モード制御
  • 内部電圧ループ補償
  • 周波数範囲: 200 kHz~2.25 MHz
  • Power Good出力
  • FCCMまたは高効率PFMを選択可能
  • 静止電流: 10 µA未満
  • プログラム可能な入力低電圧ロックアウト
  • 高精度0.8 V ±1 %のフィードバック基準電圧
  • DSO-8 (3.9 mm × 4.9 mm) パッケージ

利点

  • 容易なシステム シーケンス
  • 小型インダクターに最適
  • 外付け部品点数の削減
  • 待機時消費電力を最小化

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ