Iout (最大)1 A
-
スイッチング周波数 範囲0.2 MHz~2.25 MHz
-
ファミリーDC-DC Switching Regulator
-
モイスチャー感度レベル1
-
レギュレーター タイプBuck
-
入力電圧 範囲4.2 V~100 V
-
内部バイアスLDOYes
-
出力数1
-
出力電圧 範囲0.8 V~100 V
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
技術Constant frequency current-mode control
-
特長Power good, bias input
-
種類Single-channel
-
製品カテゴリAnalog
-
認定Industrial
-
過電圧保護Yes
|
OPN
|
||
|---|---|---|
| 製品ステータス | coming soon | coming soon |
| インフィニオン パッケージ | PG-VQFN-13 | PG-VQFN-13 |
| パッケージ名 | N/A | N/A |
| 梱包サイズ | N/A | N/A |
| 梱包形態 | N/A | N/A |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | 1 |
| 防湿梱包 | N/A | N/A |
| 鉛フリー | No | No |
| ハロゲンフリー | Yes | Yes |
| RoHS対応 | Yes | Yes |
| 組立国 |
TH
|
TH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
DE
|
|
|
|
|
| 製品ステータス | coming soon |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-VQFN-13 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
| 製品ステータス | coming soon |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-VQFN-13 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 広い入力電圧範囲: 4.2 V~100 V
- 定周波数電流モード制御
- 内部電圧ループ補償
- 周波数範囲: 200 kHz~2.25 MHz
- Power Good出力
- FCCMまたは高効率PFMを選択可能
- 静止電流: 10 µA未満
- プログラム可能な入力低電圧ロックアウト
- 高精度0.8 V ±1 %のフィードバック基準電圧
- 最高効率を実現するバイアスLDO入力
- 同期可能またはスペクトラム拡散
- VQFN-13 3 mm x 3 mmパッケージ
利点
- クラス最高の効率性能
- 最小クラスのソリューション サイズ
- 外付け部品点数の削減
- 待機時消費電力を最小化
- EMI特性の向上
- 容易なシステム シーケンス
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.