TDB6HK240N16P
Active and preferred
RoHS対応

TDB6HK240N16P

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TDB6HK240N16P
TDB6HK240N16P


製品仕様情報

  • I(FSM) (最大)
    1800 A
  • IRMSM
    240 A
  • コンフィギュレーション
    Half Controlled Bridges with NTC
  • パッケージ
    EconoBRIDGE™
  • 電圧クラス (最大)
    1600 V

OPN
TDB6HK240N16PBOSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ AG-ECONO4
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 6
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
HU
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-ECONO4
パッケージ名 -
梱包サイズ 6
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
eupec™ EconoBRIDGE™ - 1600V Half Controlled Bridge Modules with NTC for a more compact converter design.

特長

  • 4 kV AC 1 min insulation
  • Integrated NTC temperature sensor
  • Isolated base plate
  • PressFIT contact technology
  • RoHs-compliant

アプリケーション

図

Circuit_diagram_eupec_EconoBRIDGE_4_a
Circuit_diagram_eupec_EconoBRIDGE_4_a
Circuit_diagram_eupec_EconoBRIDGE_4_a
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ