TDA5240
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
デジタルベースバンド / 自律型RXYes
-
バンドごとのチャネル要件Multi-Channel
-
周波数帯315 MHz, 434 MHz, 868 MHz, 915 MHz
-
周波数範囲 範囲300 MHz~320 MHz, 425 MHz~450 MHz, 863 MHz~870 MHz, 902 MHz~928 MHz
-
変調タイプASK / FSK
-
温度 範囲-40 °C~105 °C
-
電源電圧 範囲3 V~3.6 V, 4.5 V~5.5 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TDA5240XUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
PH
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Receiver:Typ.-118 dBm for FSK:Typ.-116 dBm
- Reducing noise of host processor
- Channel Requirements per band: Multi
- Embedded encodings&modulation schemes
- Reduced power consumption
- Ultra-fast fallback wake-up criterion
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.