TDA48411
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Iout (最大)10 A
-
ウォッチドッグNo
-
シミュレーターTina Model
-
スイッチング周波数 範囲1200 kHz~2000 kHz, 1200 kHz~2000 kHz
-
スイッチング周波数1500 kHz
-
ステータス出力Yes
-
デザインツールTina Model
-
トポロジーBuck
-
パッケージPG-TSNP-21-1
-
ファミリーAnalog DC-DC Voltage regulator
-
モイスチャー感度レベルMSL2
-
リセットNo
-
レギュレーター タイプSingle Output
-
入力電圧 範囲1.65 V~6 V
-
内部バイアスLDOYes
-
出力数1
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲0.6 V~5 V
-
動作電圧1 V
-
技術Fast Constant On-Time
-
早期警告No
-
産業向け24 V入力No
-
種類Single phase
-
精度0.5 %
-
製品カテゴリAnalog POL
-
認定Industrial
-
追加の情報Vref = 0.6 V +/- 0.5%
-
過電圧保護Yes
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TDA48411XUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Vin range from 1.65 to 6 V with ext Vcc
- Vout range of 0.6 to 5.0 V
- No external compensation
- FCCM and DEM for light load efficiency
- Programmable Fsw from 1.2 MHz to 2 MHz
- Voltage tracking with external input
- Thermally compensated OCP, OVP, UVP
- Small size: 3 x 4 mm FCOL
- Pb-free, RoHS2
利点
- Easy to use fast COT PWM engine
- High efficiency and high power density
- Accurate output voltage regulation
- Fast transient response
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.