TDA38641A-0000
お問い合わせください
RoHS対応

TDA38641A-0000

OptiMOS™ IPOL single-output synchronous buck regulator 40 A with pin programmability, SVID Interface

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TDA38641A-0000
TDA38641A-0000


製品仕様情報

  • Iout (最大)
    40 A
  • スイッチング周波数 範囲
    400 kHz~2000 kHz
  • ファミリー
    OptiMOS™ IPOL
  • モイスチャー感度レベル
    2
  • レギュレーター タイプ
    Single phase buck
  • 入力電圧 範囲
    3 V~17 V
  • 内部バイアスLDO
    Yes
  • 出力数
    1
  • 出力電圧 範囲
    0.25 V~2.55 V
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 技術
    Fast Constant On-Time
  • 有効 (=禁止)
    Yes
  • 種類
    Single Phase
  • 認定
    Industrial
  • 過電圧保護
    Programmable

OPN
TDA38641A0000AUMA1
製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY,TH
ウェハ製造国
DE

製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY,TH
ウェハ製造国
DE
OptiMOS™ IPOL TDA38641A is an easy-to-use, fully integrated, highly efficient 40 A synchronous buck regulator with pin programmability, and SVID. A proprietary fast COT engine enables a fast transient response and reduces the board footprint. TDA38641A offers best-in-class efficiency by using OptiMOS™ FETs, optimized for low-voltage high-current applications. Extensive protection features provide system-level security under fault conditions.

特長

  • Wide input voltage range 3.0 - 17 V
  • Fast COT with no ext compensation
  • Support FCCM & DEM
  • Pin programmable Vout, Fsw
  • PMBUS interface for reporting
  • 5 mm x 6 mm PQFN
  • Pb-free, ROHS2 compliant with ex. 7a

利点

  • Superior transient response
  • Accurate output voltage regulation
  • High efficiency and high power density
  • Fast constant on-time PWM engine
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ