TDA38640-0000
Active and preferred
RoHS対応

TDA38640-0000

OptiMOS™ single-voltage synchronous buck regulator 40 A with SVID and I2C

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TDA38640-0000
TDA38640-0000


製品仕様情報

  • Iout (最大)
    40 A
  • スイッチング周波数 範囲
    400 kHz~2000 kHz
  • デザインツール
    Yes
  • トポロジー
    Buck
  • パッケージ
    PG-IQFN-36-3
  • パワーグッド
    Yes
  • ファミリー
    OptiMOS™ IPOL
  • モイスチャー感度レベル
    2
  • レギュレーター タイプ
    Single output
  • 入力電圧 範囲
    5 V~17 V
  • 内部バイアスLDO
    Yes
  • 出力数
    1
  • 出力電圧 範囲
    0.25 V~2.65 V
  • 技術
    Fast Constant On-Time
  • 有効 (=禁止)
    Yes
  • 産業向け24 V入力
    No
  • 種類
    Single Phase
  • 製品カテゴリ
    Digital: SVID
  • 認定
    Industrial
  • 過電圧保護
    Yes

OPN
TDA386400000AUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY,TH
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY,TH
ウェハ製造国
DE
The TDA38640 OptiMOS™ IPOL is an easy-to-use, fully integrated and highly efficient 40A synchronous buck regulator with Intel SVID and I2C interfaces.The TDA38640 can be used for Intel VR12, VR 12.5, VR13, VR14, IMPVP8 designs and DDR memory without significant changes to the bill of materials (BOM). The required mode is selected in MTP and the pin-out, VID table and other relevant functions are automatically configured. This greatly reduces time-to-market and eliminates the need to manage and inventory different PWM controllers.The device configuration can be easily defined using Infineon’s XDP™ Designer GUI and is stored in the  on-chip  memory. 

特長

  • Input voltage 3-17 V with external Vcc
  • Output voltage range: 0.25-3.04 V
  • Enhanced stability engine
  • forced continuous or diode emulation
  • Fsw 0.4-2MHz in 200kHz steps
  • Soft-start with pre-bias capability
  • Internal 8 setting OCP
  • I2C system interface for reporting
  • 24 times User Programmable memory
  • Digitally programmable load-line
  • Thermal shut down
  • Operating temp: -40°C < Tj < 125°C

利点

  • Easy to use fast constant on-time
  • High efficiency & power density
  • Accurate output voltage regulation
  • Superior transient response
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ