TDA21590
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Iout90 A
-
スイッチング周波数 範囲100 kHz~1500 kHz
-
パッケージPQFN 5 x 6
-
モイスチャー感度レベルMSL 2
-
入力電圧 範囲4.25 V~16 V
-
出力電圧 範囲0.225 V~5.5 V
-
技術OPTIMOS 6
-
特長3% current and temperature telemetry
-
種類Powerstage
-
認定Industrial
| 推奨 | |
|
OPN
|
TDA21590AUMA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | PG-IQFN-39 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY,TH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-IQFN-39 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY,TH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Integrated driver, diode & 2 MOSFETs
- On-chip MOSFET current reporting 5 µA/A
- Input voltage range of 4.25 V to 16 V
- Output current capability 90A (120A OCP)
- Enhanced Fault report & identification
- OTP and thermal shutdown
- Bootstrap capacitor Auto-replenishment
- Compatible with 3.3V tri-state PWM Input
- DEEP SLEEP power saving (32 µA typ)
- Small 5 mm x 6 mm x 0.9 mm PQFN package
利点
- High current efficiency
- Industry best current accuracy
- Enhanced fault identification
- Advanced protection features
- Low Iq for power saving via EN=low
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.