Iout35 A
-
スイッチング周波数 範囲100 kHz~1500 kHz
-
パッケージPQFN 4x5
-
モイスチャー感度レベルMSL 2
-
入力電圧 範囲4.25 V~16 V
-
出力電圧 範囲0.225 V~5.5 V
-
技術OptiMOS™ 5
-
特長5% current and Temperature Telemetry
-
種類Powerstage
-
認定Industrial
| 推奨 | |
|
OPN
|
TDA21535AUMA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Integrated driver, diode & 2 MOSFETs
- Input voltage range of 4.25 V to 16 V
- Vcc & Vdrv supply of 4.25 V to 5.5 V
- Output voltage range from 0.225-5.5 V
- On-chip MOSFET current reporting 5 µA/A
- 35A operating current with 61A OCP
- Operation up to 1.5 MHz
- High-side MOSFET short detection & flag
- Thermal shutdown
- Cycle-by-cycle OCP & fault flag
- Auto-sleep & Deep-sleep modes
- Compatible with 3.3V tri-state PWM input
利点
- High efficiency at low o/p voltage
- Accurate current reporting
- Current and temperature monitoring
- Bootstrap cap auto-replenishment
- Optimized PCB heat transfer
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.