Iout90 A
-
スイッチング周波数 範囲100 kHz~1500 kHz
-
パッケージPQFN 5 X 6
-
入力電圧 範囲4.25 V~16 V
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TDA21490AUMA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- Output peak current capability up to 90A
- Superior current sense (5 mV/A) accuracy
- Input voltage range of 4.25-16V
- Vcc & Vdrv supply of 4.25 V to 5.5 V
- Output voltage range 0.25-5.5 V
- Output DC current capability of 70 A
- 8-mV/°C temperature analog output
- Extensive fault protection
- Bootstrap capacitor Auto-replenishment
- Common footprint (5x6 mm PQFN)
利点
- Reduced total cost of ownership
- Long-term reliability
- Superior system performance
- Faster diagnostics
- Deep-sleep mode for power saving
- Deep-sleep mode for power saving
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.