TDA21472
アクティブ
RoHS対応

TDA21472

TDA21472 OptiMOS™ Powerstage

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TDA21472
TDA21472


製品仕様情報

  • Iout
    70 A
  • スイッチング周波数 範囲
    100 kHz~1500 kHz
  • パッケージ
    PQFN 5 x 6
  • 入力電圧 (最大)
    25 V
  • 特長
    Integrated current and temperature telemetry
  • 認定
    Industrial

OPN
TDA21472AUMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
TW
The TDA21472 power stage contains a low quiescent-current synchronous buck gate-driver IC co-packaged with Schottky diode, high-side and low-side MOSFETs. The package is optimized for PCB layout, heat transfer, driver/MOSFET control timing, and minimal switch node ringing when layout guidelines are followed.The internal MOSFET current sense with temperature compensation achieves superior current sense accuracy versus inductor DCR sense methods.
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ