TD780N18KOF
製品仕様情報
-
(diT/dt)cr [A/µs] (@DIN IEC 747- 6)200
-
IFAVM/TC / ITAVM/TC [A/°C] (@180° el sin)775/85
-
IFSM / ITSM [A] (@10ms, Tvj max)19100
-
rT [mΩ] (@Tvj max)0.285
-
RthJC [K/W] (@180° el sin)0.048
-
Tvj [°C]135
-
VDRM / VRRM [V]1800
-
VT0 [V] (@Tvj max)0.8
-
∫I2dt [A²s · 103] (@10ms, Tvj max)1824
-
コンフィギュレーションSCR / Diode Phase Control
-
パッケージ60 mm
-
製品ラインアップPower Block
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
TD780N18KOFXPSA1 | TD780N18KOFHPSA1 | ||
| 製品ステータス | active and preferred | discontinued | ||
| インフィニオン パッケージ | BG-PB60E2C-1 | BG-PB60AT-1 | ||
| パッケージ名 | N/A | N/A | ||
| 梱包サイズ | 2 | 2 | ||
| 梱包形態 | TRAY | TRAY | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | NA | ||
| 防湿梱包 | NON DRY | NON DRY | ||
| 鉛フリー | Yes | Yes | ||
| ハロゲンフリー | Yes | No | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
| 組立国 |
HU
|
HU
|
||
| ウェハ製造国 |
DE
|
DE
|
||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|||
|
|
||||
|
|
|
|||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | BG-PB60E2C-1 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | BG-PB60AT-1 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Pressure contact technology
- Industrial standard package
- Electrically insulated baseplate
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.