ID (@25°C) (最大)54.9 A
-
ID (最大)54.9 A
-
IDpuls (最大)150 A
-
Ptot (最大)500 W
-
QG (typ @10V)288 nC
-
QG288 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)85 mΩ
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)85 mΩ
-
RthJA (最大)62 K/W
-
RthJC (最大)0.25 K/W
-
Rth0.25 K/W
-
VDS (最大)800 V
-
VGS(th) 範囲2.1 V~3.9 V
-
VGS(th)3 V
-
パッケージTO247
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装THT
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
SPW55N80C3FKSA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TO247 | |
| 梱包サイズ | 240 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
特長
- Low resistance (RDS(on)*A)
- Minimal Eoss @400V in O/P
- Low gate charge (Qg)
- Fieldproven CoolMOS™ quality
- CoolMOS™ tech manufactured by since 1998
利点
- higher switching frequencies
- higher power density
- higher efficiency
- MOSFET suits hard & resonant topologies
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.