SPW47N60CFD
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

SPW47N60CFD

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (最大)
    46 A
  • ID (@25°C) (最大)
    46 A
  • IDpuls (最大)
    118 A
  • Ptot (最大)
    417 W
  • QG
    248 nC
  • QG (typ @10V)
    248 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    80 mΩ
  • RDS (on) (最大)
    80 mΩ
  • RthJA (最大)
    62 K/W
  • RthJC (最大)
    0.3 K/W
  • Rth
    0.3 K/W
  • VDS (最大)
    600 V
  • VGS(th) 範囲
    3 V~5 V
  • パッケージ
    TO247
  • 動作温度 (最小)
    -55 °C
  • 実装
    THT
  • 極性
    N

OPN
SPW47N60CFDFKSA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
MY

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
MY
CoolMOS™ is a revolutionary technology for high voltage power MOSFETs, designed according to the superjunction (SJ) principle and pioneered by Infineon Technologies. 600V CoolMOS™ CFD series combines the experience of the leading SJ MOSFET supplier with high class innovation.Replacement for CoolMOS™ CFD is 600V CoolMOS™ CFD7  
 
Characteristics and applications of CoolMOS ™ CFD2
Improved cost performance, light load efficiency and ease-of-use in EMI and low voltage overshoot. Soft switching resonant topologies with hard commutation requirements requiring a fast body diode.

特長

  • Fourth series of CoolMOS™ market entry in 2004
  • Fast Body Diode, Qrr 1/10th of C3 series, Vth 4 V, g fs high, Rg low
  • Specific for phase-shift ZVS and DC-AC power applications

利点

  • Improved efficiency
  • More efficient, more compact, lighter and cooler
  • Outstanding reliability with proven CoolMOS™ quality combined with high body diode ruggedness

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ