SPW32N50C3
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

SPW32N50C3

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SPW32N50C3
SPW32N50C3


製品仕様情報

  • ID (最大)
    32 A
  • ID (@25°C) (最大)
    32 A
  • IDpuls (最大)
    96 A
  • Ptot (最大)
    284 W
  • QG (typ @10V)
    170 nC
  • QG
    170 nC
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    110 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C)
    90 mΩ
  • RthJA (最大)
    62 K/W
  • RthJC (最大)
    0.44 K/W
  • Rth
    0.44 K/W
  • VDS (最大)
    500 V
  • VGS(th) 範囲
    2.1 V~3.9 V
  • パッケージ
    TO247
  • 動作温度 (最小)
    -55 °C
  • 実装
    THT
  • 極性
    N

OPN
SPW32N50C3FKSA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
MY
Replacement for 500V CoolMOS™ C3 is CoolMOS™ P7 . 500V CoolMOS™ C3 is Infineon's third series of CoolMOS™ with market entry in 2001. C3 is the "working horse" of the portfolio.

特長

  • Low resistance (RDS(on)*A)
  • Minimal Eoss @400V in O/P
  • Low gate charge (Qg)
  • Fieldproven CoolMOS™ quality
  • CoolMOS™ tech manufactured by since 1998

利点

  • higher switching frequencies
  • higher power density
  • higher efficiency
  • MOSFET suits hard & resonant topologies

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ