ID (最大)20 A
-
ID (@25°C) (最大)20 A
-
IDpuls (最大)40 A
-
Ptot (最大)208 W
-
QG79 nC
-
QG (typ @10V)79 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)190 mΩ
-
RDS (on) (最大)190 mΩ
-
RthJA (最大)62 K/W
-
RthJC (最大)0.6 K/W
-
Rth0.6 K/W
-
VDS (最大)600 V
-
VGS(th) 範囲3.5 V~5.5 V
-
パッケージTO220
-
動作温度 (最小)-55 °C
-
実装THT
-
極性N
|
OPN
|
SPP20N60S5XKSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO220 |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO220 |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Innovative high voltage technology
- Worldwide best R DS(on) in TO-251 and TO-252
- Ultra low gate charge
- Periodic avalanche rated
- Extreme dv/dt rated
- Ultra low effective capacitances
- Improved transconductance
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.