Ciss961 pF
-
Coss237 pF
-
ID (最大)-15 A
-
IDpuls (最大)-60 A
-
Ptot (最大)128 W
-
QG37 nC
-
RDS (on) (最大)240 mΩ
-
Rth1.17 K/W
-
VDS (最大)-100 V
-
VGS(th) 範囲-4 V~-2.1 V
-
パッケージTO-220
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Enhancement mode
- Logic level
- Avalanche rated
- Fast switching
- Dv/dt rated
- Pb-free lead-plating
- RoHS compliant, Halogen-free
- Qualified according to AEC Q101
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.