ID (@25°C) (最大)11 A
-
ID (最大)11 A
-
IDpuls (最大)28 A
-
Ptot (最大)125 W
-
QG48 nC
-
RDS (on) (最大)440 mΩ
-
RthJA (最大)62 K/W
-
RthJC (最大)1 K/W
-
Rth1 K/W
-
VDS (最大)600 V
-
VGS(th) 範囲3 V~5 V
-
パッケージTO220
-
動作温度 (最小)-55 °C
-
実装THT
-
極性N
|
OPN
|
SPP11N60CFDXKSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO220 |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN,MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO220 |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
Characteristics and applications of CoolMOS ™ CFD2
Improved cost performance, light load efficiency and ease-of-use in EMI and low voltage overshoot. Soft switching resonant topologies with hard commutation requirements requiring a fast body diode.
特長
- Fourth series of CoolMOS™ market entry in 2004
- Fast Body Diode, Qrr 1/10th of C3 series, Vth 4 V, g fs high, Rg low
- Specific for phase-shift ZVS and DC-AC power applications
利点
- Improved efficiency
- More efficient, more compact, lighter and cooler
- Outstanding reliability with proven CoolMOS™ quality combined with high body diode ruggedness
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.