Ciss1120 pF
-
Coss272 pF
-
ID (@25°C) (最大)-15 A
-
IDpuls (最大)-60 A
-
Ptot (最大)128 W
-
QG (typ @10V)47 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)200 mΩ
-
Rth1.17 K/W
-
VDS (最大)-100 V
-
VGS(th)-1.5 V
-
パッケージDPAK (TO-252)
-
モードEnhancement
-
動作温度 (最大)175 °C
-
実装SMD
-
極性P
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
SPD15P10PLGATMA1 | SPD15P10PLGBTMA1 | ||
| 製品ステータス | active and preferred | discontinued | ||
| インフィニオン パッケージ | ||||
| パッケージ名 | DPAK | DPAK | ||
| 梱包サイズ | 2500 | 2500 | ||
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TAPE & REEL | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | 1 | ||
| 防湿梱包 | NON DRY | NON DRY | ||
| 鉛フリー | No | No | ||
| ハロゲンフリー | Yes | No | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
| 組立国 |
MY
|
MY
|
||
| ウェハ製造国 |
MY
|
AT
|
||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|||
|
|
||||
|
|
|
|||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DPAK |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DPAK |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Enhancement mode
- Avalanche rated
- Pb-free lead plating; RoHS compliant
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.