SPA20N60C3
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

SPA20N60C3

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    20.7 A
  • ID (最大)
    20.7 A
  • IDpuls (最大)
    62.1 A
  • Ptot (最大)
    34.5 W
  • QG (typ @10V)
    87 nC
  • QG
    87 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    190 mΩ
  • RDS (on) (最大)
    190 mΩ
  • RthJA (最大)
    80 K/W
  • RthJC (最大)
    3.6 K/W
  • Rth
    3.6 K/W
  • VDS (最大)
    600 V
  • VGS(th) 範囲
    2.1 V~3.9 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    TO-220 FullPAK
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    THT
  • 極性
    N

OPN
SPA20N60C3XKSA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220 FullPAK
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE,MY

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220 FullPAK
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE,MY
Replacement for 600V CoolMOS™ C3 is CoolMOS™ P7 600V CoolMOS™ C3 is Infineon's third series of CoolMOS™ with market entry in 2001. C3 is the "working horse" of the portfolio.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ