これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
SP400-11-01
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

SP400-11-01

生産終了
XENSIV™ SP400-11-01 automotive tire pressure monitoring system (TPMS) sensor with pressure range from 100 to 900 kPa

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Gセンサー内蔵
    Yes
  • 圧力範囲 範囲
    1000 hPa~9000 hPa
  • 温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 追加の情報
    Flash memory 12kB

OPN
SP4001101XTMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon XENSIV™ SP40PLUS: Highly integrated TPMS sensor module. Microcontroller, sensors & peripherals in one. Requires minimal passive components & battery. Three derivatives: SP400-11-01 (100 … 900 kPa, Flash memory 12 kB), SP400-11-11 (100 … 900 kPa, Flash memory 12+2 kB), SP400-15-11 (Truck derivative, 100 … 1400 kPa, Flash memory 12+2 kB).

特長

  • pressure sensor with MC
  • Calibrated pressure sensor
  • Zaxis accelerometer for motion detection
  • Temperature and supply voltage sensors
  • Industry-standard 8051 microcontroller
  • Flexible wake-up management features
  • Supporting tire localization (APS)
  • LF Receiver allows carrier detection

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ