SP490-01-11
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2036
-
Gセンサー内蔵Yes
-
圧力範囲 範囲1000 hPa~9200 hPa
-
対象アプリケーションValve-based TPMS
-
温度 範囲-40 °C~125 °C
-
追加の情報Flash memory 19kB
| 推奨 | ||
|
OPN
|
SP4900111XTMA2 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1800 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2036 | |
| 発売開始日 | 04/2023 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1800 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2036 |
| 発売開始日 | 04/2023 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Patented Glass-Silicon-Glass MEMS
- Efficient 32-bit ARM M0+ core
- New ASIC with Low Power Monitoring
- Ultra-low power consumption
- Hardware master/slave I²C interface
- Same package & pin out with SP40
- Available in ASIL A
利点
- Robust & high-quality solution
- More powerful cores
- Good support tools
- Low design-in effort
- Best for intelligent tire features
- Excellent lifetime charge consump.
- Best fit in Sub1GHz
- Scalable for BLE TPMS
- High-quality solution
- Best-in-class media compatibility
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.