EEPROM8 KByte
-
アプリケーションmicropayment, authentication, access management, transport ticketing
-
インターフェースISO 14443 A, optional NRG™ (ISO/IEC 14443-3 type A with CRYPTO1), NFC Forum Type 4 Tag configurable
-
ツールCIPURSE™ development kit
-
パッケージMCC8
-
ユースケースPublic transport, ticketing, access management, micropayment
-
納品形態sawn wafer, NiAu-bump, MCC8
-
製品の説明security architecture of CIPURSE™, built-in command set based on ISO 7816-4/-9, fully configurable file system based on ISO/ IEC 7816-4, CIPURSE™ security controller
-
認証CC EAL5+ high, NFC Forum Type 4 Tag, CIPURSE™
-
追加機能CIPURSE™T profile, optional NRG™ (ISO/IEC 14443-3 type A with CRYPTO1), capability: up to 8/16 CIPURSE™ applications configurable
| 推奨 | |
|
OPN
|
|
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | WAFER SAWN |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | WAFER SAWN |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- ISO/IEC 14443 compliant interface
- CIPURSE™T compliant
- NFC Forum™ Type 4 Tag A configurable
利点
- Migration product for existing systems towards CIPURSE™
- “Ready-To-Go” solution: Integrated application
- Ready for personalization
- Multi-application card support
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.