SLE 78CLFX5000PH
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
CPUDual 16-bit
-
NVM (不揮発性メモリ)528 KByte
-
RAM12 KByte
-
アプリケーションgovernment identification
-
インターフェースNRG™ (ISO/IEC 14443-3 type A with CRYPTO1), ISO 7816, ISO 18092 passive mode, ISO 14443 A/B
-
ユースケースNational eID, ePassport, eHealth card / eSocial card, eDriver’s license, eVisa, eResidence permit, eTachograph, eVehicle registration card / eCar registration, eSignature
-
リーディング テクノロジーSOLID FLASH™, Mega Memory, Integrity Guard
-
周囲温度 範囲-25 °C~85 °C
-
対称型暗号AES up to 256-bit, DES, 3DES
-
納品形態contactless module, dual-interface module, sawn wafer
-
製品の説明contactless security cryptocontroller with dual-interface
-
認証EMVCo, CC EAL6+ high
-
非対称暗号ECC up to 521-bit, RSA up to 4096-bit
| 推奨 | |
|
OPN
|
SLE78CLFX5000PHMCS8XHSA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | P-MCS8-2 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | REEL FOR CHIP CARD |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | P-MCS8-2 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | REEL FOR CHIP CARD |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Outstanding digital security concept Integrity Guard
- SOLID FLASH™ memory
- Self-checking dual CPU
- Fully encrypted data path including encrypted calculation in the CPU.
- Certification to Common Criteria EAL 6+ (high)
- Support for all contactless proximity standards (ISO 14443 type A&B, ISO 18092 NFC passive mode)
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.