SLE 78CAX512SPHM
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
CPUDual 16-bit
-
NVM (不揮発性メモリ)500 KByte
-
RAM12 KByte
-
アプリケーションNFC
-
インターフェースSPI, NRG™ (ISO/IEC 14443-3 type A with CRYPTO1), ISO 7816, GPIOs, ACLB
-
ユーザーROM182 KByte
-
リーディング テクノロジーSOLID FLASH™, NFC optimized, Integrity Guard
-
周囲温度 範囲-25 °C~85 °C
-
対称型暗号RSA, ECC, DES, 3DES, AES up to 256-bit
-
納品形態sawn wafer
-
製品の説明Boosted NFC secure element (SE)
-
認証CC EAL6+ high, EMVCo
-
非対称暗号ECC up to 521-bit, RSA up to 4096-bit
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- EAL6+ high
- EMVCo
- Crypto@2304T engine for public key cryptography
- RSA up to 4096 bit, ECC up to 521 bit
- Symmetric Crypto Processor (SCP) for triple-key triple-DES and AES acceleration
- ISO/IEC 14443 type A and type B
- ISO/IEC 18092 card via ACLB interface
- ISO/IEC 7816 interface
- Optional GPIOs
- Optional SPI interface
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.