SLC58VCAXXXR8

SLC58VCAXXXR8

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SLC58VCAXXXR8
SLC58VCAXXXR8


製品仕様情報

  • CPU
    dual 16-bit
  • NVM (不揮発性メモリ) (最大)
    200 KByte
  • RAM
    8 KByte
  • アプリケーション
    conditional access
  • インターフェース
    ISO 7816, I2C
  • リーディング テクノロジー
    SOLID FLASH™
  • 周囲温度 範囲
    -25 °C~80 °C
  • 対称型暗号
    AES up to 256-bit, DES, 3DES
  • 納品形態
    sawn wafer, wire bond module
  • 製品の説明
    security controller
  • 追加の情報
    Please note that xxx in product names stands for NVM size
  • 非対称暗号
    ECC up to 521-bit, RSA up to 4096-bit

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ