SLC37GCB240

SLC37GCB240

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SLC37GCB240
SLC37GCB240


製品仕様情報

  • CPU
    32-bit
  • NVM (不揮発性メモリ)
    240 KByte
  • RAM
    12 KByte
  • アプリケーション
    national eID, eHealth card / eSocial card, government identification
  • インターフェース
    ISO 7816
  • リーディング テクノロジー
    SOLID FLASH™
  • 周囲温度 範囲
    -25 °C~85 °C
  • 対称型暗号
    AES, DES
  • 納品形態
    sawn wafer, contact-based module
  • 製品の説明
    security controller
  • 認証
    CC EAL5+ high

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ