SLC37GCAXXX

SLC37GCAXXX

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SLC37GCAXXX
SLC37GCAXXX


製品仕様情報

  • CPU
    32-bit
  • NVM (不揮発性メモリ) 範囲
    448 KByte~512 KByte
  • RAM
    16 KByte
  • アプリケーション
    government identification, national eID, eHealth card / eSocial card, eDriver’s license, eTachograph, eVehicle registration card / eCar registration, eSignature
  • インターフェース
    ISO 7816
  • リーディング テクノロジー
    SOLID FLASH™
  • 周囲温度 範囲
    -25 °C~85 °C
  • 対称型暗号
    DES, 3DES, AES up to 256-bit
  • 納品形態
    sawn wafer, contact-based module
  • 製品の説明
    security cryptocontroller
  • 認証
    EMVCo targeted, CC EAL6+ high targeted
  • 追加の情報
    Please note that xxx in product names stands for NVM size
  • 非対称暗号
    ECC up to 521-bit, RSA up to 4096-bit

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ