SAL-TC375TP-96F300W AA
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

SAL-TC375TP-96F300W AA

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SAL-TC375TP-96F300W AA
SAL-TC375TP-96F300W AA


製品仕様情報

  • # コア数 / ロックステップ コア数
    3/2
  • ADCモジュール数
    18
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-D/SIL-3
  • CAN ノード
    8
  • DMAチャネル
    128
  • DSP機能
    Yes
  • eMMC
    No
  • LIN
    12
  • SPI
    2
  • SRAM (キャッシュ含む)
    1136 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • ハードウェアアクセラレーター
    No
  • ファミリー
    AURIX™ TC3
  • プログラムメモリ
    6 MByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 外部バス インターフェース
    No
  • 浮動小数点ユニット
    Yes
  • 温度
    -40°C - +150 °C

OPN
TC375TP96F300WAALXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2045
発売開始日 07/2020
組立国
TW
ウェハ製造国
DE,SG
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2045
発売開始日 07/2020
組立国
TW
ウェハ製造国
DE,SG
The SAL-TC375TP-96F300W AA microcontroller is powered by the innovative Infineon TriCore™ architecture. As part of the AURIX™ TC37xTP family, it boasts 3 TriCore™ running at 300 MHz, 6 Mbyte flash, 1,1 MB of RAM, and a PG-QFP-176 package. It meets ISO 2626 and IEC61508 standards, ensuring compliance with safety requirements up to ASIL-D/SIL3. With advanced functionalities and extensive connectivity options, it offers a comprehensive solution.

特長

  • 3 TriCore™ running at 300 MHz
  • Supporting floating point and fix point
  • 6 MB flash with ECC protection
  • 1.1 MB SRAM with ECC protection
  • 1 Gbit Ethernet
  • 8x CAN FD, 1x FlexRay, 12x ASCLIN
  • eVita full HSM (ECC256 and SHA2)
  • LQFP 176 Package
  • ISO 26262 ASIL-D support
  • AUTOSAR4.2 support
  • Single voltage supply 5 V or 3.3 V
  • Standby mode controller

利点

  • ASIL-D Designs:Best-in-Class Performance
  • Scalable within AURIX™ TC3x family
  • A/B swap S/W update over the air support
  • Seamless migration from AURIX™ TC2xx
  • Automotive temperature grade
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ